Jackbara kretskortskontakter - IPC 16/ 9-STF-10,16 - 1969522

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 9, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1969522
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 559 (C-1-2013)
GTIN 4017918943769
Vikt per styck (exklusive förpackning) 86,350 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)