Jackbara kretskortskontakter - IPC 16/ 4-ST-10,16 - 1969399

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1969399
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 558 (C-1-2013)
GTIN 4017918943646
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,530 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)