Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 2-G-3,5 CP2 - 1969098

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, Färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1969098
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918927493
Tullnummer 85366930

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!