Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/15-GF-3,81 PIN 4,6 - 1968905

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 15, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968905
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918925055
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,520 g