Jackbara kretskortskontakter - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 12, rastermått: 2,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968866
Förpackningsenhet 160 st
Försäljningskod AAADGB -
Minsta beställningsantal 160 st
GTIN 4017918929725
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,869 g