Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/18-ST-5,08 BD:18-1SO - 1968743

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 18, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968743
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918924959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,395 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice