Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/11-G-3,81 BG - 1968633

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 11, rastermått: 3,81 mm, färg: kiselgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968633
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918924706
Tullnummer 85366930