Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ 00404 - 1968426

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968426
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918923204