Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 BD:NZX21 - 1968044

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968044
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918921064
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,358 g