Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 BD:NZX22 - 1968028

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1968028
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918921040
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,446 g