Genomföringsgrunddel - PC 6-16/ 3-G-10,16 BUGY - 1967951

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1967951
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918920937
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,314 g