Jackbara kretskortskontakter - EMSTBVA 2,5/13-G KMGY - 1950780

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 13, rastermått: 5 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Inpressningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Långtidsstabil pressanslutning säkerställer höga hållkrafter utan termisk belastning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1950780
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEC -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918888060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,229 g