Jackbara kretskortskontakter - MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 BK - 1950670

Bilden visar en 8-polig variant av artikeln med grön färg

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1950670
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFQA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918887780
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,970 g