Genomföringsgrunddel - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Kombinerat med MVSTB eller FKCV kontaktdelar ska vardera en MVSTBW (resp. FKCVW) och en MVSTBR kontakt (resp. FKCVR) användas. Kombination med TMSTBP kontaktdelar är inte möjlig!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1950256
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFGA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918886967
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,501 g