Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-G-5,08 BK - 1949348

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949348
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918886639
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,218 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!