Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 7-G-3,5 BK - 1949306

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 7, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949306
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918886660
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,668 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!