Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 4-G-3,81 ABGY - 1949241

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: achatgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949241
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918885823
Tullnummer 85366930