Genomföringsgrunddel - MCO 1,5/ 4-GR-3,81 ABGY - 1949238

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: achatgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949238
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEQA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918885816
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,815 g