Jackbara kretskortskontakter - IC 2,5/14-ST-5,08 AU - 1949128

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 14, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949128
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918886349
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,703 g