Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81NZT10316 - 1949063

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1949063
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918886462
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,844 g