Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-RF - 1948776

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn, Artikel med låsfläns

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948776
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918893507
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,544 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!