Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/16-G-3,5 AU - 1948349

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 16, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948349
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918884116
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,500 g