Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 (VPE500) - 1948310

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948310
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4017918883812
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,077 g