Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THT - 1948213

Bild saknas

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948213
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918902278
Tullnummer 85366930