Genomföringsgrunddel - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 THT - 1948190

Bilden visar den 5-poliga varianten

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948190
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918902254
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,298 g