Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 3-ST BD:L,N,SERDE - 1948132

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948132
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4017918884611
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,553 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!