Jackbara kretskortskontakter - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 BD:1-3 - 1948019

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1948019
Förpackningsenhet 1

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!