Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC2R1,6BDNZ2 - 1947984

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsdirektkontakt, märkström: 10 A, poltal: 6, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1947984
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918879907
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,082 g