Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08BD:2X16- - 1947939

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1947939
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918879754
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,061 g