Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 8-STZ-3,81 GY NZX104 - 1947858

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1947858
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918879600