Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, Artikel med spärrhake

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1946956
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918891602
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,408 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!