Kretskortsplint - MKDSN 2,5/12 KMGY - 1946260

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1946260
Förpackningsenhet 1