Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:2X19 - 1946147

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1946147
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918879495
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,489 g