Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X8 - 1946118

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1946118
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918879471
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,043 g