Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945672
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918862022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,000 g