Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:4U1,4N1 - 1945656

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 20 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945656
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918862114
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,310 g