Jackbara kretskortskontakter - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945591
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918858766
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,660 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!