Jackbara kretskortskontakter - MC 0,5/12-G-2,5 AU - 1945504

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 12, rastermått: 2,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945504
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918858322
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,417 g