Hankontakt - PST 1,0/ 6-3,5 - 1945135

Hankontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 250 V, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945135
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 432 (C_1_2013)
GTIN 4017918883300
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,653 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här