Jackbara kretskortskontakter - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 VPE500 - 1945054

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1945054
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4017918857264
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,960 g