Jackbara kretskortskontakter - MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08 BKCR1 - 1944987

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944987
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFHA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918855680
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,422 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!