Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 3-G-RN - 1944602

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Artikel med spärrhake

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944602
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 316 (C_1_2013)
GTIN 4017918890889
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,369 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!