Jackbara kretskortskontakter - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1,2 - 1944576

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944576
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918854829
Tullnummer 85366930

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!