Hankontakt - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Hankontakt, märkström: 6 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944547
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918883522