Genomföringsgrunddel - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 BK - 1944369

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Plintar för direktanslutning med fästfläns för förskruvning på monteringsplattor eller på apparatväggar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944369
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918849672