Jackbara kretskortskontakter - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GYBD:1-12Q - 1944343

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 4 A, poltal: 12, rastermått: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944343
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918850678
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,835 g