Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 2-G WH - 1944327

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: ‎vit, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944327
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918848873
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,970 g