Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 4-G BU - 1944301

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: blå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944301
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918848910
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,780 g