Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 7-ST-5,08 BD:1-7 - 1944026

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1944026
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918848644
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,773 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!