Genomföringsgrunddel - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11801 - 1943959

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1943959
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
GTIN 4017918850906
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,960 g